- Saídas: 1x contato normalmente aberto com potencial
- Adequado para: resistente
- Corrente nominal: 10 A
- Potência nominal: 2300 W
- Adequado para: capacitivo
- Corrente nominal: 10 AX
- Alcance de detecção: frontal 6 m, lateral 3 m
- Ângulo de detecção: 180°
- Valor limite de brilho: 1 - 500 lux
- Classe de proteção de dispositivo: IP 20
- Profundidade de montagem: 31.5 mm
- Dimensões (Altura x Peso x Dimesões): 44 mm x 44 mm x 47 mm