Para comissionamento e controle remoto do sistema ABB-free@home®. Permite execução de programas Astro e programas horários. O comissionamento e controle remoto são executados pela web ou aplicativo. Nenhum software adicional de comissionamento é necessário. O comissionamento é simplificado com o modo ad-hoc no WLAN. Conexão à rede da casa via WLAN no Modo Cliente ou via cabo CAT.
- Elementos de display: LED para display de situação- Tensão nominal: 230 V~- Frequência nominal: 50 Hz/60 Hz- Classe de proteção do dispositivo: IP 20- Dimensões (Altura x Peso x Dimensão): 110 mm x 170 mm x 31 mm
Usando o aplicativo, todas as configurações podem ser feitas no System Access Point. Para isso, apenas um dispositivo móvel (iOS ou Android) ou um laptop e uma conexão WLAN são necessários.N° do Artigo.SAP-S-1-84