Chaves CC enclausuradas de 16 a 32 Ampères
Simplesmente eficientes
As chaves OTDCP de 16 a 32 Ampères (IEC 60947) oferecem diversas tensões CC nominais e controle de até dois circuitos, ocupando pouco espaço.
- Alto desempenho e eficiência energética
As chaves OTDC têm baixíssimas perdas em potência e são apropriados para aplicações sob alta temperatura ambiente.
- Economize espaço, tempo e dinheiro ao instalar
As chaves OTDC oferecem diversas tensões nominais CC até 1000 VCC e controle de até três circuitos sob a mesma área ocupada. Três opções de montagem disponíveis: piso, base e trilho DIN.
- Evite acidentes com eletricidade
Funcionalidades como alças trancáveis por cadeado e intertravamento de painéis, garante a segurança do trabalho de manutenção e instalação.
- Longa vida útil e alta resistência
Os invólucros são feitos de material de alta qualidade resistente a UV, com grau de proteção IP65. Adequados para uso interno e externo.