Chaves enclausuradas

Seguras e confiáveis

Chaves enclausuradas são usadas como seccionamento à rede, em muitas aplicações. Incluindo seccionadoras enclausuradas de alta qualidade de 16 a 1600 A (IEC) em invólucros de plástico, chapa de aço, alumínio ou aço inoxidável à prova de ácidos.
 

  • Longa vida útil e alta resistência
    Os invólucros são feitos de materiais de alta qualidade resistentes a UV, com grau de proteção IP65. Adequados para usos interno e externo.
  • Evita acidentes com eletricidade
    Funcionalidades como alças bloqueáveis por cadeado, intertravamento de painéis e alívio de pressão de gases permitem manutenção e instalação seguras.
  • Escolha rápida e fácil
    Nossa ferramenta Web Switch Selector permite ao usuário escolher o melhor interruptor para sua aplicação de forma fácil.
  • Poupa tempo e dinheiro na instalação
    Ampla variedade de acessórios disponíveis. Todos os acessórios estão listados para cada interruptor.

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Destaques

Ferramentas e suporte

Produtos relacionados

Select region / language