Chaves fusíveis enclausuradas

Protegendo pessoas e equipamentos

Chaves fusíveis enclausuradas são usadas como seccionamento à rede e protegem contra sobrecargas e curtos. A linha de chaves fusíveis enclausuradas vai de 20 a 800 Ampères (IEC), disponível para fusíveis BS e DIN.
 

  • Longa vida útil e alta resistência
    Os invólucros são feitos de materiais de alta qualidade resistentes a UV, com grau de proteção IP65. Adequados para uso interno e externo.
  • Evite acidentes com eletricidade
    Funcionalidades como alças bloqueáveis por cadeado e intertravamento de painéis permitem segurança no trabalho de instalação e manutenção.
  • Escolha rápida e fácil
    Nossa ferramenta Web Switch Selector permite ao usuário escolher o melhor interruptor para sua aplicação de forma fácil.
  • Alto desempenho e confiabilidade
    O design dos contatos combinado ao elo fusível permite mitigação rápida da falha e mantém o nível de proteção, mesmo depois da falha.

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Ferramentas e suporte

Produtos relacionados

Select region / language