Tamanho compacto e grande desempenho - Seccionadoras OTDC da ABB
Área ocupada 57 % menor nas caixas de conexão em aplicações fotovoltaicas
A Ensto é uma empresa global que produz e comercializa equipamentos elétricos e soluções para uma ampla variedade de aplicações, em geração e distribuição de eletricidade.
Parte de sua oferta inclui soluções de encapsulamento, garantindo proteção e desempenho confiável dos equipamentos elétricos internos, em qualquer tipo de ambiente. Os produtos da Ensto podem ser personalizados para proporcionar as melhores soluções, em termos de técnica e preço para as aplicações específicas.
A Ensto se candidatou a um contrato de grande porte, para projeto e manufatura de caixas de conexão para monitorar fases, uma parte de um projeto de instalação fotovoltaica entregue a Honduras. Para ganhar esse contrato a Ensto precisava de uma solução de manobras de alta qualidade que permitisse um design seguro, de bom desempenho e eficiente em termos de espaço e energia.
Além disso, a Ensto precisava considerar fatores climáticos, como altas temperaturas e umidade e a necessidade de garantir que as caixas de conexão tivessem desempenho confiável nesse ambiente hostil.
Obter o nível de potência especificado na caixa de conexão significava maior nível de corrente nas fases de chegada. Normalmente, isso exigiria uma chave maior, mas em lugar disso a Ensto escolheu uma OTDC 315 A de dois polos, que fornece a corrente necessária com um tamanho menor. Resultou disso uma economia de espaço dentro do invólucro, permitindo arranjo claro dos demais componentes, mantendo o design esbelto e a aparência simples da caixa de conexões.
As seccionadoras OTDC, especificamente projetadas para aplicações fotovoltaicas, oferecem alta qualidade e desempenho. Apesar da natureza específica, personalizada do design da caixa de conexões, escolher a OTDC Ensto garante operação adequada, segurança do pessoal e tranquilidade para o cliente. As OTDC são uma solução em manobras que oferece uma plataforma flexível, mas foi totalmente testada segundo as normas e é globalmente certificada.