OTDC 100…800 A

Simplesmente ótimas

As seccionadoras OTDC acima de 100 A garantem potência de interrupção confiável, para todos os níveis de corrente, sem comprometer sua segurança, eficiência e simplicidade.

A configuração básica é de dois polos para 1000 VCC, de 100 a 800 A (IEC 60947) ou de 100 a 600 A (UL98B).  Versões de operação lateral disponíveis de 100 a 400 A (UL).

  • Economize tempo e dinheiro na instalação
    Podem ser montadas em qualquer direção. A independência de polaridade permite ao usuário conectar nos dois sentidos.
  • Menor espaço na instalação
    Graças à tecnologia de Dupla Interrupção Magnética (DMB), as OTDC proporcionam potência de interrupção confiável em pouco espaço.
  • Energeticamente eficientes
    As chaves OTDC têm estrutura térmica superior, reduzindo as perdas de potência em até 50 %.
  • Segurança e confiabilidade
    Contatos visíveis e instalação protegida contra toque, com blindagens de engate.

Ferramentas e Suporte

Produtos relacionados

Select region / language