OTDC Soluções especiais
Soluções para múltiplos circuitos – multiplicando os benefícios
As chaves OTDC permitem o controle simultâneo de dois ou três circuitos na mesma chave.
Combinação pelo lado da carga – Solução compacta de alto desempenho
Aumentam a saída em corrente até três em um espaço 37 % menor. As soluções de combinação pelo lado da carga permitem uso das chaves OTDC em aplicações que exigem saídas de até 800 A (UL) ou 1500 A (IEC).
IEC, 2 x 315/400/500 A IEC, 3 x 315/400/500 A

UL, 2 x 250/320/400 A UL (aterrada), 2 x 250/320/400 A

Tensões maiores – Soluções a 1500VCC
A ABB está pronta para atender as demandas do mercado global: OTDCs estão disponíveis para 1500 VCC de 315 a 500 A (IEC) e de 250 a 400 A (UL).