Fusíveis

Linha Fuse links do tipo DIN HRC


A ABB oferece uma linha completa de Fuse links HRC tipo DIN de 2 a 1600 Ampères, a 500 V e 690 V.

Alto desempenho e confiabilidade
Fusíveis têm alta capacidade de limitação, eliminando falhas rapidamente sob diferentes níveis de tensão e curto. Não há emissão de gases, após um curto.

Redução dos tempos de parada e menor custo de manutenção
 Os fusíveis podem ser substituídos de forma fácil e rápida e proporcionam coordenação seletiva. Havendo uma falha, somente a parte afetada da rede é isolada, enquanto o restante continua funcional.  Oferecemos produtos com função integrada de monitoramento de fusível e dispositivos individuais de monitoramento de fusíveis.

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Ferramentas e Suporte

Produtos relacionados

Select region / language