OTDC Soluções especiais

Reduza o custo total de estrutura e instalação e o uso de espaço, com as OTDC soluções especiais


Soluções para múltiplos circuitos – multiplicando os benefícios
As chaves OTDC permitem o controle simultâneo de dois ou três circuitos na mesma chave.

Combinação pelo lado da carga – Solução compacta de alto desempenho
Aumentam a saída em corrente até três em um espaço 37 % menor. As soluções de combinação pelo lado da carga permitem uso das chaves OTDC em aplicações que exigem saídas de até 800 A (UL) ou 1500 A (IEC).
 
 
IEC, 2 x 315/400/500 A                                                 IEC, 3 x 315/400/500 A     
 
Diagram5_IEC


UL, 2 x 250/320/400 A                                                  UL (aterrada), 2 x 250/320/400 A

Diagram5_UL


Tensões maiores – Soluções a 1500VCC
A ABB está pronta para atender as demandas do mercado global: OTDCs estão disponíveis para 1500 VCC de 315 a 500 A (IEC) e de 250 a 400 A (UL).
 
 
  

Ferramentas e Suporte

Produtos relacionados

Select region / language