Seccionadoras de operação manual
Solução compacta de alto desempenho
A linha de seccionadoras OT é apropriada para diversas aplicações, tais como: maquinário, distribuição de energia, centrais de controle de motores e instalações fotovoltaicas.
- Economize tempo, espaço e dinheiro em suas instalações
As chaves podem ser instaladas em qualquer direção. Diferentes opções de montagem, design modular e uma ampla gama de acessórios trazem flexibilidade superior à instalação.
- Maior usabilidade
Disponíveis chaves de aterramento especialmente produzidas com possibilidade de instalação em piso e mecanismo girado de 90°.
- Menor tempo de projeto
Modelos de fase larga, projetados para arranjo de barramentos padrão para equipamentos de manobra.
- Alto desempenho
As chaves OT podem ser usadas nas aplicações mais exigentes.