Seccionadoras fusíveis de operação manual
Projetadas para condições extremas
Chaves fusíveis de 20 a 1250 Ampères projetadas para um nível superior de proteção, mesmo nas aplicações mais exigentes.
- Menores custos de teste e projeto
Tabelas de coordenação tipo 2, testadas, disponíveis para a proteção do motor. Isso permite seleção rápida e fácil dos dispositivos de controle de motores.
- Poupe tempo e custo de instalação
Graças a uma estrutura modular, é possível posicionar os polos e o mecanismo conforme os requisitos da instalação. O comprimento do eixo é ajustável
- Uso ótimo do espaço
As chaves fusíveis OS são compactas, permitindo instalação em invólucros muito menores.
- Alto desempenho e confiabilidade
O projeto do contato, combinado ao elo fusível, permite correção rápida da falha e mantém o nível de proteção, mesmo em caso de falha. As chaves OS são a solução ótima para proteção de motores. Podem ser instaladas próximas aos transformadores nas indústrias pesadas.