Módulos de Expansão DX1xx
Expandindo os I/Os do UMC100
Estes módulos proporcionam entradas digitais adicionais, bem como saídas de relé e uma saída analógica.
As entradas são de fácil configuração, como entradas de alerta ou alarme sem programação, com mensagem de texto exibida no painel do operador e tempo de atraso configuráveis.
Todos os I/Os são plenamente acessíveis via sistema de controle e lógica programável.
A conexão simples a 2 fios com o UMC100 permite montagem flexível a uma distância de até 3m.
O DX111 proporciona entradas para 24VCC
O DX122 proporciona entradas para 110/230 VCA
Principais benefícios
- Todos os I/Os necessários na mesma caixa
- Montagem flexível no MCC
Características principais
- 6 entradas digitais a 24VCC ou 120/230 VCA
- 4 saídas de relé
- 1 saída analógica com amplitude configurável de 0…10 V e/ou 0/4…20 mA
- Conexão simples a 2 fios com o UMC100