MRP31.0
Interface de comunicação Modbus-RTU
A MRP31 permite que o UMC100.3 se comunique via Fieldbus Modbus RTU
Principais benefícios
- Simples - Acoplamento direto ao UMC100.3
- Avançado - A montagem em separado no compartimento de cabos do CCM oferece diversas vantagens
- Detecta a inserção de uma gaveta errada
- Diagnóstico ao DCS, em caso de retirada de gaveta
Características principais
- Acoplamento direto ao UMC100.3 ou montagem em separado
- Interface RS485 a 2 fios
- Conexão Fieldbus por terminais
- LEDs para diagnóstico