MTQ22
Interface de comunicação Ethernet com protocolo ModbusTCP
A MTQ22 fornece conexão Ethernet para 1 a 4 controladores de motores UMC100
Principais benefícios
- Simples – cabos padrão entre a MTQ22 e o UMC100
- Fácil – não requer cabos Ethernet passados para a gaveta
- Perfeita – para aplicações removíveis
- Econômica – uma interface atende a até 4 controladores de motores UMC100
Características principais
- Interface Ethernet com protocolo Modbus TCP
- Chave integrada
- Suporta topologia de rede em anel redundante, em conformidade com as normas IEC/EN 62439-2
- Permite configurar e supervisionar até 4 mestres
- Porta Micro USB para configuração por PC