PNQ22.0
Interface de comunicação Ethernet com protocolo Profinet IO
A PNQ22 proporciona conexão Ethernet para 1 a 4 controladores de motores UMC100.
Principais benefícios
- Simples – cabos padrão entre a PNQ22 e o UMC100
- Fácil – não requer a passagem de cabos Ethernet para a gaveta
- Perfeita – para aplicações removíveis
- Econômica – uma interface atende até 4 controladores de motores UMC100
Características principais
- Interface Ethernet com protocolo Profinet IO
- Certificação Profinet
- Chave integrada
- Suporta topologia de rede em anel redundante, em conformidade com as normas IEC/EN 62439-2
- Integração padrão via GSDML
- Integrada à AC800xA
- SOE de sequência de eventos, inclusive com marcação de data e hora (com AC800)