Produtos de Eletrificação / Produtos / Disjuntores / Emax2 / Ekip Link

Ekip Link

A forma eficiente e flexível de controlar painéis de manobra..

Os SACE Emax2 introduzem o Ekip Link, um novo sistema de painéis de manobra de baixa tensão que proporciona controle centralizado pela frente do painel ou remotamente pela rede. O sistema oferece uma solução de encaixar e usar que pode ser utilizada imediatamente e de forma simples, sem necessidade de qualquer programação específica.

Funcionalidades singulares

O sistema Ekip Link é composto de um painel de controle Ekip pré-programado e de até 30 disjuntores Emax 2 equipados com módulos Ekip Link.
Qualquer disjuntor Emax 2 com qualquer tipo de unidade de disparo pode ser conectado ao sistema, proporcionando uma alternativa econômica para satisfazer as necessidades de qualquer aplicação.

Componentes Ethernet padrão como cabos e chaves de rede é o necessário para completar a conexão. São funcionalidades adicionais singulares do sistema Ekip Link:

  • O controle centralizado usando a, generosamente dimensionada, tela colorida sensível ao toque na parte frontal do painel de manobra.
  • A disponibilidade permanente das informações, graças ao acesso remoto por navegador de rede.
  • Sistema de inserção e uso imediato que não requer programação.
  • Solução econômica: todas as funções estão disponíveis sem que seja preciso instalar sistemas supervisórios de alto custo.
emax2_ekiplink_01
Select region / language