Produtos de Eletrificação / Produtos / Disjuntores / Emax2 / Gerenciador de Energia Ekip

Controlador de Energia Ekip

Calculadora do Controlador de Energia

Unidades de disparo de proteção para controle de energia

A exclusiva função do Controlador de Energia Ekip, patenteada pela ABB e disponível nos novos disjuntores SACE Emax 2, monitora as cargas e geradores da instalação, permitindo limitar os consumos energéticos e obter economias nas faturas de energia.

O Controlador de Energia Ekip, que pode ser utilizado com todas as unidades de disparo Ekip Touch da série Emax 2, realmente ajuda a aumentar a eficiência energética ao gerir todo o sistema elétrico de baixa tensão. Ele é capaz de adaptar a demanda por potência, conforme a disponibilidade da fonte de alimentação, da hora do dia e dos custos indicados no presente planejamento tarifário.
Dessa forma, o controlador de energia Ekip consegue manter o consumo de energia dentro dos limites definidos otimizando os custos de gestão das instalações e reduzindo suas emissões.

Redução dos custos de energia com impacto mínimo

As cargas são desconectadas da fonte de alimentação por curtos períodos de tempo, na quantidade mínima necessária e dentro de uma ordem fixa de prioridades, de forma a permitir a limitação dos picos de consumo. Isso permite economizar energia total, reduzindo a potência alocada.

Limitação da energia somente quando for necessário

O Controlador de Energia Ekip gerencia até quatro faixas de horário: isso permite respeitar um limite específico de demanda conforme seja dia (horário de pico) ou noite (horário fora de pico). Com isso, é possível limitar o consumo durante o dia, quando a tarifa está em seu máximo.

Fácil de instalar

O Controlador de Energia Ekip permite gestão eficiente da instalação com uma arquitetura simples. Graças a seu projeto patenteado basta medir a potência total da instalação, sem medir a potência total consumida por cada carga. Isso minimiza os custos e tempos de instalação.

Pronto para usar

O Controlador de Energia Ekip não requer escrita, implementação e teste de programas complicados para PLCs ou computadores, pois a lógica já foi implementada na unidade de proteção e está pronta para uso. Basta configurar os parâmetros da instalação por um smartphone ou diretamente pelo monitor do disjuntor.

Melhora da eficiência do sistema elétrico

O Controlador de Energia Ekip ajuda significativamente a aplanar a curva de carga, limitando o uso de plantas de geração de pico em favor das plantas geradoras de base, para uma eficiência ainda maior.

Select region / language