Produtos de Eletrificação / Produtos / Disjuntores / Emax2 / Segurança e facilidade de uso

Segurança e facilidade de uso

Tudo sob controle, sem problemas.

Instalação e manutenção simplificados. Os disjuntores da série SACE Emax 2 são equipados com relés de proteção, contendo grandes telas coloridas sensíveis ao toque, para otimizar o uso. Aumenta-se a produtividade e simplifica-se a operação em todas as etapas, do projeto às operações diárias.

Fixos e extraíveis

Toda a linha está disponível nas versões fixa e extraível, com dupla isolação entre a frente do equipamento de manobra e as partes energizadas garantindo a total segurança da operação. Os disjuntores podem ser alimentados tanto por cima, quanto por baixo.

Área de informações

Todas as informações essenciais estão disponíveis na área frontal do disjuntor e permitem a identificação imediata do status do disjuntor: aberto, fechado, pronto para fechar, molas carregadas ou descarregadas.

Manutenção

A manutenção é simples e segura graças ao novo design, os acessórios principais são acessíveis pela frente, sem a necessidade de se remover completamente esta proteção.
O disjuntor extraível é inserido e extraído por trilhos guia exclusivos que simplificam o movimento. A movimentação correta da posição inserida em “teste e extraído”, é garantida por uma trava em cada posição. Para maior garantia da segurança, é possível travar as guilhotinas da parte fixa pela frente, quando o disjuntor é extraído. As guilhotinas dos terminais superiores são independentes dos inferiores, para facilitar as operações de inspeção e manutenção.

Tela sensível ao toque

Os relés de proteção Ekip Touch vêm equipados com grandes telas coloridas sensíveis ao toque, que permitem operação segura e intuitiva. Além disso, é possível programar e consultar as unidades Ekip por tablets, smartphones e computadores portáteis pelo aplicativo Ekip Connect, que oferece a atualização automática dos parâmetros dos dispositivos de proteção, calculados pelo software DOC.

Os relés de proteção são facilmente intercambiáveis pela frente do disjuntor e todas as unidades de comunicação podem ser instaladas diretamente na caixa de conexões, mediante algumas operações simples.

Select region / language