SACE Emax
A nova família de disjuntores abertos SACE Emax foram projetados em seis tamanhos: X1, E1, E2, E3, E4 e E6, para até 6300A.
Todos os novos disjuntores SACE Emax têm a mesma altura e profundidade, tanto nas versões fixas quanto nas removíveis, permitindo a construção de equipamentos de chaveamento compactos.
Principais benefícios
- Há muitas formas de se garantir máxima segurança, como a retirada com as portas fechadas, grau de proteção para o exterior até IP54, vários tipos diferentes de travas de segurança e isolação dupla.
- A estrutura inovadora dos polos garante a total isolação entre as fases, bem como entre as fases e o neutro, mantendo toda a possibilidade de inspeção da câmara de arcos e dos contatos da rede.
- Desempenho ativo. Agora os disjuntores E1 oferecem valores nominais de até 1600A, ao mesmo tempo em que os E3 passaram uma categoria de desempenho superior, nível V.
Características principais
- Inteligência brilhante. A nova geração de unidades de disparo de proteção está equipada com os avanços mais recentes em eletrônica, oferecendo soluções individuais personalizadas para proteção e controle.
- As novas unidades de disparo, além de serem incrivelmente versáteis e simples de se usar, oferecem inovações importantes, tais como: a novíssima e intuitiva interface de operador, que permite controle total do sistema com apenas alguns toques no teclado.
- Além disso, há novas proteções, alarmes e conexões a dispositivos manuais e laptops via tecnologia Bluetooth.
- Com o novo sistema padronizado de acessórios estudados e produzidos para os novos Emax, o trabalho fica mais fácil, conveniente, seguro e rápido.