SACE Emax DC

Disjuntores abertos para baixa tensão em corrente contínua

A corrente contínua vem se tornando a cada dia uma opção mais viável não só para plantas fotovoltaicas, mas também para aplicações industriais, marítimas e em centrais de dados. Os disjuntores SACE Emax DC atendem perfeitamente a essas necessidades. Eles são os únicos disjuntores abertos no mercado capazes de proteger uma planta em DC a até 5000A sob 1000V DC, com unidades eletrônicas de disparo integradas.

As unidades de disparo SACE PR123/DC e PR122/DC foram projetadas com sensores de corrente especiais e a mesma tecnologia utilizada nos SACE Emax padrão, de forma a permitir que se obtenham os mesmos níveis de confiabilidade e precisão. Módulos de medição de tensão estão disponíveis para completar a linha de funções de proteção e integrar a medição de energia sem a necessidade de qualquer dispositivo adicional.

Diferentes configurações podem ser projetadas para diferentes cenários em termos de alimentação, tensão, tipo de rede e capacidade de interrupção de curto-circuito. O SACE Emax DC está disponível na versão de três e quatro pólos, fixa ou removível com uma gama completa de acessórios elétricos e mecânicos.

Photovoltaic
Select region / language