SACE Emax LTT -40 °C

Para aplicações em baixas temperaturas

Nos últimos anos, as novas necessidades da indústria e o rápido crescimento da geração por fontes renováveis, levaram a novos requisitos para instalações elétricas em termos de temperaturas de operação extremamente baixas. Sensível a estas dinâmicas do mercado e acompanhando de perto as inovações tecnológicas, a ABB SACE oferece uma nova versão de disjuntores, apropriada para aplicações na faixa de temperaturas ambientes de -40°C a +70°C.

Introduzindo uma nova geração de lubrificantes de alto desempenho e aumentando a confiabilidade dos componentes mecânicos e eletrônicos a temperaturas extremamente baixas, os disjuntores ABB SACE LTT são a melhor solução para:

  • Subestações sem aquecimento, nas regiões mais frias do mundo;
  • Aplicações de turbina eólica (onshore e offshore);
  • Processos industriais com quadros de distribuição elétrica externos;
  • Estaleiros e quadros de distribuição elétrica temporários;
  • Aplicações de tração, tais como infraestruturas externas.

A ABB SACE agora oferece esta funcionalidade distinta de temperatura em seus disjuntores Emax e chaves seccionadoras. Uma vasta gama de acessórios mecânicos e elétricos complementa o portfólio ABB SACE LTT.

Os disjuntores e acessórios estão em conformidade com as seguintes importantes normas internacionais:

  • IEC60947
  • UL1066
ambienti estremi
Select region / language