SACE Tmax VF and Emax VF

Para aplicações de frequência variável

A ABB sempre deu uma atenção especial à geração de energia a partir de fontes renováveis, colaborando constantemente com os principais fabricantes de aerogeradores, ao mesmo tempo em que protegemos o meio ambiente.

Os disjuntores SACE da ABB representam uma resposta inovadora em solução de plantas com frequência variável para uso nos setores de eólica, mini-hidroelétricas, maremotrizes e de potência para tração. Mais uma vez, os SACE da ABB estão à frente das tendências e, de forma pioneira no mercado, vêm equipados com disjuntores capazes de operar na faixa de frequências de 1Hz a 200Hz.
 
Os principais benefícios desta nova linha de disjuntores para uso sob frequência variável são:

  • Proteção dos geradores e dos usuários contra sobrecargas e curto-circuitos em toda a faixa de frequências de 1Hz a 200Hz
  • Compatibilidade com todos os tipos de geradores, mesmo ao operar em sobrevelocidade, graças à alta tensão nominal dos disjuntores (de até 1000V)
  • Projeto padronizado dos quadros de força e luz e gestão otimizada dos estoques, graças à marcação dual IEC/UL dos disjuntores
Select region / language