SACE Fusol

A produção da ABB SACE de disjuntores de baixa tensão em caixa moldada para a marinha compreende as seguintes séries: SACE Isol Z e SACE Fusol FZ, com fusíveis limitadores de corrente embutidos.

A série SACE Fusol/MM com fusíveis limitadores de corrente embutidos, se caracteriza por uma série de disjuntores de correntes nominais sem interrupção de 30A a 500A com capacidade de interrupção de 100kA a 440V AC.

Serviços disponíveis:

  • Substituição por Isol FZ160-250/MM, FZ630/MM
  • Peças sobressalentes
  • Manutenção e reparos
  • Recondicionamento em fábrica
  • Retrofit dos FZ630 com Tmax T6

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Navegador de produtos e documentos

Select region / language