SACE Isomax S

A família SACE Isomax S se divide em 8 tamanhos básicos de S1 a S8, com correntes nominais sem interrupção de 125A a 3200A. Os tipos de dispositivos consistem em disjuntores em versões fixas, plug-in e removíveis com oito níveis de capacidade de interrupção nominal definitiva de 10A a 200kA (380-415 V), identificadas pelas letras B, N, S, H, L, V e X.

A série inclui disjuntores para distribuição de correntes alternada e contínua, disjuntores limitadores de corrente, disjuntores para proteção de motores, seccionadoras, disjuntores para aplicações sob tensões de até 1kV e disjuntores de corrente residual, além de uma linha específica compatível com as Normas americanas UL489 e CSA C22.2.

Os disjuntores SACE S4, S5, S6, S7 e S8 podem ser equipados com abertura para corrente máxima por microprocessador: PR211/P, PR212/P e PR212/MP (com funções apropriadas para a proteção de motores).

Os disjuntores SACE Isomax S1, S2, S3, S5 e S6 podem ser equipados com abertura termomagnética para corrente máxima ou proteção só magnética para a proteção instantânea.

Soluções de serviço disponíveis:

  • Substituição por Isomax S1 a S7
  • Peças sobressalentes
  • Manutenção e reparos
  • Recondicionamento em fábrica

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Navegador de produtos e documentos

Select region / language