SACE Limitor

Os disjuntores limitadores de corrente da série SACE compreendem 12 modelos com correntes nominais sem interrupção de 32A a 1000A, caracterizados por limite nominal de interrupção, em curto-circuito a 380/400/415 V, de 50kA até 200kA.
Estes disjuntores, equipados com abertura termomagnética ou exclusivamente magnética proporcionam grande confiabilidade, um requisito necessário para garantir a continuidade da operação mesmo em caso de condições mais adversas nas instalações.
Todas as chaves da série Limitor LN são fornecidas sob encomenda, de forma especial apropriada para uso em sistemas operando sob alta tensão (até 1000V AC) como os de tração, plataformas marítimas, túneis, minas e plantas industriais.

Soluções de serviços disponíveis:

  • Peças sobressalentes
  • Manutenção e reparos
  • Recondicionamento em fábrica

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Navegador de produtos e documentos

Select region / language