SACE Megamax F

SACE Megamax F, com 6 tamanhos de estrutura disponíveis (F1-F2-F3-F4-F5-F6) cobrindo de 1250A a 6300A, interrompe com sucesso até 130kA a 415V AC e oferece alto desempenho até 690V AC e 1000V AC/DC (com a série especial /E).

Os disjuntores Megamax vêm equipados com relé eletrônico: série PR1 (com tela), série AR1 (analógico) para corrente alternada e série EG para corrente contínua. O relé expande as possibilidades de interação e diálogo permitindo, pela primeira vez, o monitoramento do desgaste dos contatos, da quantidade de operações e das grandezas elétricas.

Soluções de serviços disponíveis:

  • Substituição direta por F1-F2 com os novos Emax E2 com PR121-PR122-PR123.
  • Retrofit B com os novos Emax.
  • Peças sobressalentes.
  • Manutenção e reparos.
  • Recondicionamento em fábrica (limitado pelas peças sobressalentes disponíveis).

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Navegador de produtos e documentos

Produtos relacionados

Select region / language