SACE Modul
A série de disjuntores de baixa tensão em caixa moldada SACE Modul é apropriada para:
- correntes nominais sem interrupção de 100A a 3200A
- capacidades nominais de interrupção de até 120kA a 380/415 V AC
A série se compõe de 9 tamanhos físicos: SRN-SRH 100-125, SN100-3200, SNR160 e SH100-3200.
Existem as seguintes versões derivadas:
- Série de seccionadoras: SM1, SM2, SM3, SM4, SM5 e SM5/M de 100A a 3200A
- Série de disjuntores de corrente residual: SRN-SRN e SN-SH com RCS10-16-25 até 250A
- Disjuntor Especial SH630/M para minas: com corrente nominal de até 630A a 1000V AC
Soluções de serviços disponíveis:
- Peças sobressalentes
- Manutenção e Reparos (limitados pelas peças sobressalentes disponíveis)
- Retrofit em fábrica (limitado pelas peças sobressalentes disponíveis)