SACE Otomax
Com 2 tamanhos de estrutura (P2C e P3C), com modelos de 1000A a 5000A, os disjuntores SACE Otomax garantem alto desempenho para corrente alternada (até 660V AC) e contínua (até 500V DC).
Isso inclui a série K de relés térmicos, próprios para a proteção de motores, além de introduzir os primeiros relés de abertura eletrônicos: a série S.
Versão anterior disponível: P1A, P2A, P3A, P1B, P2B, P3B e P1C, com correntes de interrupção de 800A a 5000A.
Soluções de serviço disponíveis:
- Retrofit cradle in cradle com os novos Emax com PR121-PR122-PR123.
- Retrofit com os novos Emax com PR121-PR122-PR123
- Peças sobressalentes.
- Manutenção e reparos esporádicos (limitados pelas peças sobressalentes disponíveis).