SACE Tmax T

Uma linha completa de disjuntores em caixa moldada para até 3200A.

Todos os disjuntores de três ou quatro polos estão disponíveis em versões fixas; os tamanhos T4 e T5 estão disponíveis em versão plug-in e os tamanhos T4, T5, T6 e T7, também estão disponíveis na versão removível.

  • Alta capacidade de interrupção com dimensões compactas
    Garantia de valores elevados de capacidade de interrupção de curtos para diferentes níveis de tensão, sem comprometer as dimensões gerais.

  • Uso flexível
    Unidades de disparo termomagnéticas e eletrônicas, disponíveis para uso em AC/DC ou só AC. É possível intercambiar unidades de disparo mantendo a mesma peça de interrupção, o que permite atualizar as instalações a um baixo custo.

  • Proteção avançada
    Uma linha completa de unidades de disparo eletrônicas, apropriada para diferentes níveis de proteção, melhorando até os valores de seletividade com o algoritmo de detecção inicial e prevenção de falhas.

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Destaques (conteúdos em inglês)

Portfólio

Saiba mais

Navegador de produtos e documentos

Produtos relacionados

Select region / language