SACE Tmax T - PV
Para aplicações em geração fotovoltaica
SACE Tmax T - PV disjuntores automáticos e seccionadoras em caixas moldadas.
Quando a energia gerada em um sistema de produção fotovoltaica ultrapassa um determinado nível e se requer o uso de uma seccionadora de baixa tensão, as seccionadoras em caixa moldada Tmax T - PV são a solução perfeita. A linha Tmax PV é usada de forma mais comum dentro de uma caixa de combinação ou para desconexão do inversor no lado DC.
Em conformidade com a IEC 60947-3, as Tmax T - PV oferecem seccionadoras que atendem às aplicações padrão a 1100V DC. Além disso, oferecem ainda a versatilidade das capacidades estendidas a 1500V DC para as aplicações solares, que estão cada vez mais exigentes. Conectores do tipo "jumper" são uma opção disponível para as seccionadoras IEC, para aumentar a segurança e facilidade da instalação.
A linha Tmax T - PV em conformidade com a UL 489b é completa, com seccionadoras e disjuntores em caixas moldadas. Uma solução abrangente de conectores "jumper" é fornecida para atender os requisitos de geração fotovoltaica até 1000V DC.