SACE Tmax T - UL
Disjuntores de baixa tensão em caixa moldada de 400A a 3000A
Os Tmax T5 a Tmax T8 passaram por uma rigorosa sequência de testes, em conformidade com as normas UL 489 para obter marcação e certificação UL. A certificação em conformidade com a UL 489 foi igualmente estendida aos seus acessórios mais comuns.
Os Tmax T5 e T6 são os disjuntores em caixa moldada de melhor desempenho/tamanho. Os T5 oferecem capacidade de interrupção de curto máxima de 150kA a 480V e 100kA a 600V.
Os T5 e T6 têm a mesma profundidade, simplificando seu posicionamento nos compartimentos dos painéis de manobra e compartilham os mesmos acessórios elétricos internos.
Unidades de disparo termomagnéticas e eletrônicas tornam os T5 e T6 apropriados para aplicações em AC e DC.
Os Tmax T7 estão disponíveis em duas versões para até 1200A com chave de operação ou em versão motora. Os desempenhos elétricos são consistentes com o restante da linha, com capacidade de interrupção máxima de 100kA a 480V e 65kA a 600V. É possível escolher dentre uma ampla gama de unidades de disparo eletrônicos com LCD ou chaves DIP conforme os requisitos da planta.
Os Tmax T8 cobrem tamanhos de estrutura para 2000A, 2500A e 3000A com capacidades de interrupção de 125kA a 480V e 100kA a 600V. Eles vêm equipados com PR331/P e PR332/P, as mesmas unidades de disparo eletrônicas dos Tmax T7, o que garante desempenhos extremamente elevados capazes de atender todos os requisitos de instalação. Adequadamente dimensionados para os desempenhos oferecidos, são fornecidos com terminais dianteiros por padrão para até 2500A, enquanto que o tamanho de estrutura de 3000A sempre é fornecido com terminais traseiros na vertical.
Os disjuntores em caixa moldada Tmax são testados e certificados em conformidade com as normas UL 489 e CSA C22.2 e trazem a marcação IEC. Sendo assim, a solução perfeita para os fabricantes originais que precisem de um produto com reconhecimento e aceitação mundial.