Série SNA

Amplo escopo em aplicações industriais de potência e controle

A já reconhecida linha histórica está disponível nas tecnologias de conexão parafuso e de pino, com uma grande variedade de escolha em seções transversais e cores. 
Qualificada para aplicações padrão e de potência até 300 mm2 (1000 kcmil).

Principais benefícios

  • Facilita a identificação das funções dentro do gabinete, graças à grande variedade de opções de cor
  • As tecnologias de conexão SNA (conexão parafuso e pinos), dispensam as campanhas de reaperto, graças ao sistema dedicado antiliberação
  • Evita erros de montagem e cabeamento com seu design assimétrico
  • Permite flexibilidade na instalação com as opções de montagem adicionais tais como, trilho TS32, painel ou chapa
  • Tempo de montagem 50% mais rápido, graças ao pino de trava: 10 blocos pré-montados conectados ao trilho de cada vez
  • Eliminação das manobras com falha, graças aos barramentos do tipo parafusado

Características principais

  • Capacidade de conexão de 0,2 a 300 mm² (22 AWG a 1000 kcmil)
  • Tecnologias: conexão parafuso e pinos
  • Funções disponíveis: passagem, aterramento, seccionamento, fusível, um a três níveis, testes e medição
  • Linha de pinos de potência disponível nas tecnologias pino a pino e pino a parafuso

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Destaques

 

Nosso portfólio

 

Produtos e documentos

Navegador de produtos
Documentos
Carregando documentos
Select region / language