Série SNK
A linha inovadora, dispondo de tecnologias como PI-Spring (pressão e mola), parafuso ou plug, com acessórios comuns entre si.
Qualificada para aplicações no mundo todo e em ambientes severos (tais como locais de risco, ferrovias, aplicações marítimas e solar...).
Principais benefícios
- Conexão inteligente: a tecnologia PI-Spring da ABB permite conexão 50% mais rápidas, menor esforço e tempo de preparo de condutores
- A tecnologia de conexão parafuso da ABB elimina a necessidade de reapertos preventivos
- Logística inteligente: as linhas PI-Spring e parafuso partilham dos mesmos acessórios, reduzindo o inventário em até 50%
- O processo de seleção e instalação é mais rápido, graças aos acessórios otimizados e às funções de plugável direto
- Design inteligente: evita erros de montagem e cabeamento, graças ao design assimétrico SNK e à área de marcação plana e visível.
- Excelente visibilidade das marcações, graças à exclusiva posição dos marcadores no topo
Características principais
- Funções e soluções: passagem, aterramento, seccionamento, fusíveis, de um a três níveis, testes e medições e padronização
- Exclusivo da série SNK: tampas e separadores de circuitos encaixam em diversos tipos e tamanhos de bornes
- Convenientes canais centrais duplos, permitindo múltiplas configurações: conexões por "jumpers", testes e medições
- Economia de tempo e redução de estoques com os conectores "jumper" isolados do tipo plugável, passíveis de corte e disponíveis com até 50 polos
- A superfície de marcação plana permite o uso de marcadores, etiquetas e até marcação prévia manual
- Economize tempo de instalação com nossos bornes de aterramento, postes, plugues e "jumpers" por encaixe, sem necessidade de parafusar