Série Solution
Linha polivalente incluindo: tecnologias de conexão rápida, carregadas por mola ou IDC, e soluções específicas, tais como o sistema Interfast de pré-cabeamento de CLPs, e os bornes de teste Essailec para transformadores de corrente e de potencial
Principais benefícios
- Economiza até 98% do tempo de montagem na instalação, graças às tecnologias exclusivas como os bornes ADO System® (IDC) e o sistema Interfast de pré-cabeamento de CLPs
- Garante continuidade permanente da operação e segurança do operador com as borneiras de conexão parafuso, carregado por mola e os blocos de teste Essailec®
- Simplificam a instalação com produtos multifuncionais e módulos pré-montados
Características principais
- Ampla escolha de bornes como os de tecnologia de conexão rápida, carregados por mola e IDC
- Os blocos de teste Essailec® permitem medição segura de corrente e tensão
- A oferta da Interfast cobre mais de 600 cartões de entrada/saída e os principais fabricantes de CLPs do mercado