CP-B
Unidades de alimentação de suporte baseadas em ultracapacitores
A ABB oferece um produto inovador e livre de manutenção para o suporte de alimentação em 24 VDC, em caso de queda de força na rede elétrica do primário da fonte chaveada.
Benefícios principais
- Não requer manutenção: Usando a mais recente tecnologia de ultracapacitores no lugar das baterias
- Resistente a temperaturas
Características principais
- Tensão nominal de entrada de 24 VDC
- Correntes nominais de 3 A DC, 10 A DC e 20 A DC
- Expansível com o auxílio do módulo CP-B EXT.2
- LEDs para indicação de status
- Alta eficiência, acima dos 90 %