CP-C.1 - Trazendo potência ao controle

Fontes de alimentação ABB de alto desempenho

A série CP-C.1 de fontes de alto desempenho da ABB é nossa fonte de alimentação mais avançada até o momento. Com excelente eficiência, alta confiabilidade e funcionalidade inovadora, está preparada para as aplicações industriais mais exigentes. As CP-C.1 têm reserva de energia integrada de 50% e operam com eficiência aproximada de 94%. Além disso, estão equipadas com proteção contra superaquecimento, correção ativa de fator de potência, funcionalidade de disparo de MCB e placas de circuito impresso revestidas, opcionais. Junto com a ampla faixa de entradas em CA/CC e as extensas aprovações ao redor do mundo, isso completa as CP-C.1 como a escolha preferencial para aplicações profissionais em CC. Trazendo potência ao controle.

Benefícios principais

  • Reserva de energia, disparo MCB e manobra para altas correntes de pico, mantém sua aplicação em operação
  • A alta eficiência de 94% leva ao menor consumo de energia, economizando dinheiro e espaço ao mesmo tempo em que evita a geração de calor
  • Confiável em ambientes agressivos, por ser aplicável sob condições de temperatura extremas

Características principais

  • Tensão de saída nominal de 24 VDC
  • Correntes de saída nominais de 5 A, 10 A ou 20 A
  • Potências de saída nominais de 120 W, 240 W ou 480 W
  • Eficiência típica de 94%
  • Temperatura ambiente de operação de -25(40)...+70 °C
  • Refrigeração por convecção livre (sem refrigeração forçada por ventiladores)

 

CP-C1_grouppicture

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Produtos e Documentos

Navegador de produtos
Documentos
Carregando documentos

Notícias

Select region / language