CP-D

Fontes de alimentação compatíveis com painéis de distribuição

A linha de fontes de alimentação CP-D com design MDRC (componentes modulares para trilho DIN), é compatível com todas as instalações domésticas e painéis de distribuição.

Benefícios principais

  • Com largura de apenas 18 a 90 mm, a linha CP-D de fontes chaveadas é ideal para instalação em painéis de distribuição
  • Otimizadas para aplicação no mundo inteiro: as fontes CP-D podem ser alimentadas com 90-264 VAC ou 120-375 VDC
  • Tensão de saída ajustável de forma contínua (CP-D > 10W). Isso permite adaptação ótima à aplicação, por exemplo, compensando a queda de tensão resultante do comprimento da linha

Características principais

  • Tensões de saída de 12 e 24 VDC
  • Correntes de saída de 0,42 A / 0,83 A / 1,3 A / 2,1 A / 2,5 A / 4,2 A
  • Faixa de potências de 10 W, 30 W, 60 W ou 100 W
  • Ampla faixa de entrada de 100-240 VAC (90-264 VAC, 120-375 VDC)
  • Alta eficiência, de até 89%
  • Baixo consumo de energia e baixa dissipação de calor

 

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Produtos e Documentos

Navegador de produtos
Documentos
Carregando documentos
Select region / language