CP-E

Fontes econômicas para sua aplicação

A linha CP-E oferece funcionalidade ampliada, a despeito da quantidade de modelos significativamente reduzida. Agora, todas as fontes de alimentação podem operar sob temperaturas de até +70°C.

Benefícios principais

  • Os dispositivos de 24 V > 18 W da linha CP-E, oferecem uma saída/contato para monitoramento da tensão de saída e diagnóstico remoto.
  • Otimizadas para aplicação no mundo todo: as fontes de alimentação CP-E podem ser alimentadas com uma ampla faixa de tensões AC ou DC.
  • Tensão de saída ajustável de forma contínua. Isso permite adaptação ótima à aplicação, por exemplo, compensando a queda de tensão resultante do comprimento da linha.
  • Para desacoplar fontes de alimentação em paralelo, há módulos redundantes de 40 V ou menos, para obtenção de redundância verdadeira.

Características principais

  • Tensões de saída ajustáveis de 5 V, 12 V, 24 V e 48 V DC
  • Correntes de saída de 0,625 A / 0,75 A / 1,25 A / 2,5 A / 3 A / 5 A / 10 A / 20 A
  • Faixa de potências: 15 W, 18 W, 30 W, 60 W, 120 W, 240 W, 480 W
  • Alta eficiência, de até 90%
  • Baixo consumo de energia e baixa dissipação de calor
  • Faixa de temperaturas ambientes para operação -40...+70 °C

 

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Produtos e Documentos

Navegador de produtos
Documentos
Carregando documentos
Select region / language