Global site

O site da ABB utiliza cookies. Ao permanecer nesta página, você concordo com a utilização de cookies. Saiba mais

Deltec®

Sistemas de suporte para amarração de cabos de longa duração

Acidentes com perda de tempo e paradas resultam frequentemente, do uso dos tradicionais sistemas metálicos de amarração e suporte para aplicações em ambientes agressivos ou que exijam alta resistência. Os sistemas de suporte metálicos podem ser de instalação difícil e perigosa, também podem cortar ou danificar a isolação dos cabos. Falhas de isolação levam a situações perigosas e de alto custo. Há poucas opções fora das tradicionais, em metal, para amarração e suporte de cabos, capazes de suportar os ambientes mais hostis e proporcionar vida útil longa em ambientes externos.

Para atender a demanda por uma solução melhor, os engenheiros da ABB desenvolveram o sistema de suporte de cabos Deltec®. Este sistema é seguro e fácil de instalar, com vida útil garantida exposto às intempéries mesmo para temperaturas tão baixas quanto -65°C (85°F).

Um design que traz a solução ideal para amarração em ambientes externos hostis. O sistema Deltec® combina a resistência e a rigidez da cabeça injetada com travas de cobre para uso marítimo e um corpo extrudado macio, dúctil e resistente a estresses. O design exclusivo em múltiplas peças, cabeçote e alças separados permite, ainda, que os instaladores escolham e personalizem o comprimento da tira para qualquer aplicação.

O sistema proporciona suporte e gestão definitivos para cabos em aplicações e mercados exigentes como:

  • Amarração de cabos em postes de concessionárias
  • Para cabos próximos a motores, equipamentos e lâmpadas
  • Para cabos e chicotes amarrados em grandes equipamentos
  • Para fixar painéis solares em posição ou passas cabos sob estes
  • Para fixar ou amarrar cabos em turbinas eólicas
  • Para gestão e suporte de cabos em docas, píeres e colunas
  • Para amarrar e prender mangueiras e cabos em sistemas de irrigação e equipamentos agrícolas
  • Sistema de suporte de cabeamento em tubulações
  • Amarração externo de cabos e fibras ópticas em bandejas de cabos

Com a Deltec, nós oferecemos:

Proteção para ambientes agressivos e corrosivos

  • Projetado para desempenho mínimo de 20 anos em ambientes externos
  • Temperatura de uso contínuo: -65°C a 90°C (-85°F a 194°F )
  • Faixa de temperaturas para instalação: -34°C a 66°C  (-30°F a 150°F)
  • Resistência mínima à tração: 250 libras (1.211N)
  • Carga contínua: 20 libras (9,07 kg)
  • Roedores e outras pragas não os comem
  • Dispositivo de trava: liga de cobre resistente a corrosão para uso marítimo
  • Tira e corpo: resistente às intempéries; oferece resistência superior à luz solar e a ambientes úmidos e salinos

Redução no custo total do projeto e instalação segura

  • Ausência de arestas agudas, comparado aos sistemas de suporte metálicos
  • Perfeito para cabos coaxiais, fibras ópticas e todas as outras comunicações e cabos de força
  • Total flexibilidade no comprimento, quando usado carretéis
  • Corpo extrudado que proporciona total flexibilidade de comprimento de 10 polegadas a 5.000 pés

deltec1    deltec3

Produtos principais

Informações de contato

O que você gostaria de fazer?