ty-met-logo

Abraçadeiras em aço inoxidável

As abraçadeiras Ty-Met™ em aço inoxidável são a solução definitiva para instalar seus cabos em áreas de risco e sob condições extremas, em áreas internas e externas, como nas indústrias petroquímica e de processamento de alimentos, plantas geradoras de energia, mineração, estaleiros, uso marítimo e outros ambientes hostis.


Nossas abraçadeiras Ty-Met:

  • Proporcionam alta resistência mecânica combinada à durabilidade na presença de compostos químicos e resistência térmica.
  • Têm aprovações internacionais como as da UL, da Germanischer Lloyd, da Lloyd’s Register e da Det Norske Veritas
  • Todos os tipos estão disponíveis em aço inoxidável grau 316 (grau para uso marítimo), para maior resistência à corrosão
  • Estão disponíveis em versão não revestida, para aplicações em altas temperaturas e em versões totalmente revestidas, com um revestimento atóxico livre de halogêneos, para proteção superior dos cabos e das mãos do instalador e para melhor isolação entre materiais diferentes
  • Permitem instalação fácil, com ferramentas manuais dedicadas para o corte e fixação

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Produtos principais

Informações de contato

O que você gostaria de fazer?

Select region / language