Guias de seleção rápida

Guia de seleção para abraçadeiras

  wcm-cable-ties-selection-guide-ty-fast wcm-cable-ties-selection-guide-spec-kon
wcm-cable-ties-selection-guide-ty-rap
wcm-cable-ties-selection-guide-twist-tail
 Características  Spec-Kon  Ty-Fast  Ty-Rap  Twist Tail
 Downloads  Catálogo  Catálogo  Catálogo  Catálogo
 Website
   Visite webpage  Visite webpage
 Comprimento  100 - 912 mm  112 - 1214 mm  92 - 1143 mm  181 - 358 mm
 Resistência à tração  Até 780 N  Até 1120 N  Até 780 N  Até 133 N
 Material  Poliamida 6.6  Poliamida 6.6
 Poliamida 6.6
 Poliamida 4.6
 Poliamida 11
 Poliamida 12
 Polipropileno
 Fluoropolymer
 Poliamida 6.6
 Temperatura mín.  -40°C  -40°C  -60°C  0°C
 Temperatura máx.  +85°C  +85°C  +170°C  +85°C
 Cor    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
 Resistência UV  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check
 Livre de halogênio  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check
 Livre de silicone  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check
 Classificação de inflamabilidade  UL 94 V-2  UL 94 V-2
 UL 94 V-0
 UL 94 V-2
 UL 94 V-0
 UL 94 HB
 UL 94 V-2
 Resistência à chamas    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
 Orifício de montagem    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
 Bucha de expansão    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
 Resistência ao calor    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
 Integrated labeling area    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
 Steel locking barb      lrmi_wcm_selection_guide_check  
 Metal detectável      lrmi_wcm_selection_guide_check  
 Instalação sem ferramentas        lrmi_wcm_selection_guide_check
 Marca CE  lrmi_wcm_selection_guide_check      lrmi_wcm_selection_guide_check
 UL aprovado    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
 UR aprovado    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check
 Regitro de Lloyd    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
 Bureau Veritas    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
 GL aprovado    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
 VG/Mil. aprovado    lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  
 RoHs Compliance  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check  lrmi_wcm_selection_guide_check

Guia de seleção de ferramentas para abraçadeiras

Ferramentas para abraçadeiras plásticas


 Produto Ref.

 Características

 Tensionamento

 Corte

 Para abraçadeiras
   Ferramentas para abraçadeiras plásticas
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ERG50  ERG50  Ferramenta de mão com nível superior
 de confiabilidade e desempenho
 ajustável  automático  2.4 mm - 4.8 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ERG120
 ERG120  Ferramenta de mão com nível superior
 de confiabilidade e desempenho
 ajustável  automático  4.8 mm - 7.6 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ERG50P
 ERG50P  Ferramenta pneumática ergonómica com nível superior
 de confiabilidade e desempenho
 ajustável  automático  2.4 mm - 4.8 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-WT199
 WT199  Ferramenta de mão MIL específico semi-automática 
 (MIL. Nr. MS-90387-1)
 ajustável  automático  2.4 mm - 4.8 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-WT193A
 WT193A  Construção robustas, ideal para a massa industrial
 finishing applications like cable-tree assemblies
 ajustável  automático  2.4 mm - 4.8 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-WT1-TB
 WT1-TB  Ferramenta de tensão básica, destinada à manutenção
 and small batch use
  básica  corte por torção  2.4 mm - 4.8 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-WT197
 WT197  Ferramenta de mão semi-automática MIL
 (MIL. Nr. MS-90387-2)
 ajustável
 automático  4.8 mm - 7.6 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-WT2-TB
 WT2-TB  Ferramenta de tensão básica, destinada à manutenção
 and small batch use
  básica  corte por torção  4.8 mm - 7.6 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-L300-FR
 L300-FR  Construção robusta com comprovada durabilidade    básica  manual  7.6 mm - 9 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-WT3D
 WT3D  Corpo de metal robusta com pregas de plástico, projetados para tensionar e cortar abraçadeiras  básica  corte por torção  7.6 mm - 12.7 mm
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-L-500-EU
 L-500-EU  Construção metálica robusta  ajustável  automático  4.7 mm - 13.3 mm

Ferramenta para Ty-Met™: abraçadeira de aço inoxidável

 

 Produto Ref.

 Características

 Tensionamento

 Corte

 Para abraçadeira

   FERRAMENTA PARA TY-MET™: ABRAÇADEIRA DE AÇO INOXIDÁVEL
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT1-TB  CT1-TB  Tensionamento por gancho fornece extra- alavancagem
 para tensionar as abraçadeiras com a mão
 básica  nenhum corte  Releasable, Ladder Type e Strap Type
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT2-TB
 CT2-TB  Ferramenta de mão básica  básica  nenhum corte  Releasable, Ladder Type e Strap Type
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-WT3S
 WT3S Uma ferramenta de mão metálica robusta com apertos de borracha  básica
 nenhum corte  Ladder Type e Strap Type
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT3
 CT3  Ferramenta de tensão econômica   básica  manual  Ladder Type, Strap Type e
 Ball-Lock Type
 (largura até  12 mm)
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-L600
 L600  Ferramenta de tensão  básica  manual
(corte por torção)
 Ball-Lock Type
 (largura: 4.6 mm e 7.9 mm)
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT4-TB
 CT4-TB  Ferramenta de Bantam, única alça de 3 vias pode ser utilizado em várias posições.  Especialmente útil em áreas apertadas com acesso mínimo  básica  manual  Releasable, Ladder Type e Strap Type
 
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT5
 CT5  Ferramenta de tensão ajustável com ajuste automática  de corte  ajustável  automática  Ladder Type e Strap Type
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT6
 CT6  Ferramenta de tensão ajustável com ajuste automática  de corte  ajustável  automática   Ball-Lock Type
 (largura: 4.6 mm e 7.9 mm)
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT7
 CT7  Ferramenta de tensão e corte, tipo catraca  básica  manual  Ball-Lock Type
 (largura: 12mm e 16mm)
wcm-cable-tie-tooling-selection-guide-ty-met-CT8
 CT8  Ferramenta de tensão e corte, tipo catraca  básica  manual  Bandas no carretel (todas as larguras)

Select region / language