Terminais isolados e terminais a compressão para cabos

A ABB é líder reconhecida no fornecimento de terminais elétricos apropriados para a maioria das aplicações em eletricidade.


Produtos e benefícios principais

Color Keyed®
Solução de sistema projetada para atender aos requisitos de teste mais rígidos. Nossos terminais Color-Keyed são feitos com 99,9% de cobre puro, livre de oxigênio. O sistema de crimpagem com código de cores Color-Keyed garante o uso do molde certo com o terminal certo, para uma crimpagem precisa e confiável.

Conectores perfurantes de isolamento Dragon Tooth®
Os conectores perfurantes de isolamento da ABB fazem uma conexão permanente de baixa resistência para emendas, derivações e terminação de condutores magnéticos de cobre de 32 AWG a 460.000 CMA e de alumínio de 20 AWG a 460.000 CMA nas aplicações em motores e transformadores.

Conectores Shield-Kon®
Conectores monobloco sem solda, com blindagem enrolada fazem a terminação de cabos blindados em segundos, com precisão uniforme, enquanto evitam os danos aos cabos que poderiam advir da solda.

Terminais Sta-Kon® & Spec-Kon®
Os terminais Sta-Kon e Spec-Kon em cobre de alta condutividade com revestimento resistente à corrosão incluem tamanhos significativos de parafusos e cabos, um longo tubo chanfrado para eliminar erros de crimpagem, serrilhado interno profundo para produzir uma grande área de contato e recozimento seletivo para deixar o tubo macio para a crimpagem e a lingueta rígida. A Sta-Kon é nossa linha de terminais UL/em medidas britânicas e a Spec-Kon é nosso portfólio IEC/ em sistema métrico internacional.

Ferramenta de crimpagem com compressão confortável
A ferramenta de crimpagem mais confortável e ergonomicamente amigável do mercado. Requer o menor esforço manual de qualquer ferramenta de sua classe. Os mecanismos Shure-Stake garantem um ciclo de crimpagem completo antes de soltar a ferramenta, resultando em crimpagem completa/adequada todas às vezes.

turbine-underneath

Nosso portfólio

Select region / language