Terminais de compressão
Linha completa para terminais homogêneas e sólidas
A ABB oferece uma linha completa de terminais para compressão aprovados pelas normas IEC & UL/CSA em unidades do Sistema Métrico Internacional (Color-Keyed e Spec-Kon) e do sistema britânico/AWG (Color-Keyed). Todos os sistemas usam ferramentas de compressão com moldes correspondentes para comprimir terminais e fios, proporcionando excelente conexão elétrica entre terminal e condutor.

Solução de sistemas Color-Keyed, proporcionando a melhor e mais confiável conexão.
A Color Keyed® é uma solução de sistema projetada para atender aos requisitos mais restritivos de teste da Classe A UL/IEC. Nossos terminais Color-Keyed® são feitos com 99,9 % de cobre puro, livre de oxigênio. O sistema de crimpagem codificado por cores Color-Keyed® garante o uso da forma certa com o terminal certo, resultando em crimpagens precisas e confiáveis. Os moldes Color-Keyed® foram projetados para produzir compressão circunferencial, hexagonal ou em diamante em lugar de uma compressão simples, resultando em garantia de alta condutividade excedendo as normas IEC 61238-1 e UL. A compressão circunferencial cria uma grande área de contato de alta pressão entre o cabo e o conector, resultando em baixa resistência elétrica e altos valores de tração.
Color-Keyed (normas IEC, medidas métricas e sistema com código de cores) - disponível em:
- Reto, 1 furo/2 furos: tamanhos de fio de 10mm² a 400mm² com furo de parafuso métrico de M5 a M24
- 45°: tamanhos de fio de 10 mm² a 240 mm² com furo de parafuso métrico de M6 a M16
- 90°: tamanhos de fio de 10 mm² a 240 mm² com furo de parafuso métrico de M6 a M16

Novos (disponíveis desde janeiro de 2016) - Spec-Kon (IEC, medidas métricas) - informações técnicas
- Terminal de compressão em cobre estanhado, para cabos de força com tensão nominal até 30 kV. De 6 a 400 mm2
- Especialmente projetados para acomodar cabos de força trançados (classe 2) ou flexíveis (classe 5), conforme as IEC 60228
- Furo de inspeção que facilita o controle da instalação
- Tubo chanfrado que ajuda no trabalho de instalação
- Em conformidade à norma EN13600. Superfície: estanhada
- Certificação • Em conformidade à norma IEC 61238 - Declaração da CE

Blackburn (UL AWG) - informações técnicas
- Terminal de compressão AWG em cobre estanhado, para cabos de força com tensão nominal até 35 kV e isolação para alta tensão. De n° 8 trançado a 1000 kcmil
- Especialmente projetado para cabos AWG trançados e cabos flexíveis
- Inspeção de furo que facilita o controle da instalação
- Tubo chanfrado que ajuda no trabalho de instalação
- Feito em tubo sem costura de cobre de alta condutividade. Superfície: estanhada
- Certificação: UL e listagem CSA para condutores AWG
Ferramentas
Ferramentas manuais especiais e de cabeçote hidráulico disponíveis, para compressão rápida e confiável.