MNS com UMC
Inteligência em seu painel
O MNS proporciona soluções de painéis inteligentes através de um amplo espectro. Os conjuntos inteligentes MNS, aprovados nos testes de tipo, usam relés de proteção e controle independentes UMC, projetados pela engenharia dentro dos módulos de manobra, no lugar dos tradicionais dispositivos de proteção contra sobrecorrente.
Estes sistemas se estabeleceram no mercado oferecendo uma gama de benefícios aos projetistas e aos usuários finais.
O MNS 3.0 com UMC oferece um leque de funções de controle e proteção, flexibilidade, avançadas funções de medição, e aplicações de comunicação em padrão industrial para integração no sistema de controle.
Principais benefícios
- Segurança inigualável para proteção de plantas e pessoal
- Escalonabilidade e alta funcionalidade
- Elevada disponibilidade da instalação
- Comunicações integradas
- Comunicação aberta
- Rápida detecção e correção de falhas
Características principais
- A unidade de partida do motor, proporciona diversas funcionalidades de comunicação, monitoramento, proteção e controle de motores a partir de diferentes escolhas e combinações do dispositivo escalonável no módulo de partida MNS3.0
- A ferramenta de configuração flexível permite criar aplicações com lógica de controle personalizada
- Os dispositivos de partida inteligentes podem, através de diversos tipos de plugues fieldbus, se comunicar com o sistema de controle via fieldbus aberto
- Uma unidade básica de proteção de motores com opcionais tais como unidade de tensão, unidades de extensão de I/O, e unidade de proteção contra falha a terra.O dispositivo de proteção de motores é escalonável, para atender um leque de aplicações