MNS® convencional

Conjuntos testados e verificados de controle de motores e dispositivos de manobra

O MNS 3.0 é o sistema convencional e modular da baixa tensão da ABB, que integra dispositivos de controle e de manobra para a distribuição de energia e controle de motores. O design do MNS é verificado em conformidade com as normas da série IEC 61439 e IEC 61641. O design do MNS é modular, capacitando a ABB a entregar soluções integradas para o ambiente de negócios desafiador dos dias atuais.

Principais benefícios

  • Segurança inigualável para proteção de plantas e pessoal
  • Redução das despesas operacionais
  • Maior disponibilidade
  • Confiável, flexível e escalonável
  • Facilidade de manutenção, com acessibilidade total pela frente

Características principais  

  • Certificação plena em conformidade com as normas IEC 61439 e IEC 61641
  • Construção modular
  • Facilidade de operação
  • Certificado de painel a prova de arco interno
  • Segregação até a forma 4b 

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Destaques (conteúdos em inglês)

Carregando documentos

Produtos relacionados

Select region / language