Plugues e tomadas industriais

 À prova de explosão

A ABB está reforçando seu amplo portfólio de plugues e tomadas industriais e, agora em parceria com a R Stahl, oferece uma nova linha de produtos protegidos contra explosões. Com design robusto, funções de segurança específicas e instalação amiga do usuário, combinam perfeitamente com nossa oferta de IP&S.

Esses plugues e soquetes são certificados para a categoria 2, de proteção contra gás e poeira e aderem à Diretiva Europeia 94/9/EC, válida para produtos destinados ao uso em atmosferas com risco de explosão, válida para produtos destinados ao uso em atmosferas com risco de explosão.

ATEX = ATmosfera EXplosiva

Nosso portfólio

Tomadas mecanicamente intertravados
Plugues

Tomada mecanicamente intertravado de 16 A, IP66

Proteção contra explosão de gases: II 2 G Ex de IIC T6 Gb
Proteção contra explosão por poeira: II 2 Ex D tD A21 80oC Db

Terminais  Tensão (V)  Frequência (Hz)        Tipo  Código para Pedido 
 2P+E  200-250   50 e 60 216MVS6XW   2CMA101687R1000 
 3P+N+E  346-415  50 e 60 416MVS6XW   2CMA101688R1000

 

Tomada mecanicamente intertravado de 32 A, IP66

Proteção contra explosão de gases: II 2 G Ex de IIC T6 Gb
Proteção contra explosão por poeira: II 2 D Ex tD A21 75oC 

Terminais  tensão (V) Frequência (Hz)        Tipo  Código para Pedido 
 3P+N+E  346-415  50 e 60  432MVS6XW  2CMA101689R1000

 

Tomada mecanicamente intertravado de 63 A, IP66

Proteção contra explosão de gases: II 2 G Ex de IIC T6 Gb
Proteção contra explosão por poeira: II 2 D Ex tD A21 60oC

Terminais  Tensão (V)  Frequência (Hz)        Tipo  Código para Pedido 
 3P+N+E  346-415  50 e 60  463MVS6XW  2CMA101690R1000

  

Tomada mecanicamente intertravado 125 A, IP66

Proteção contra explosão de gases: II 2 G Ex de IIC T6 Gb
Proteção contra explosão por poeira: II 2 D Ex tD A21 65oC Db

Terminais  Tensão (V)  Frequência (Hz)         Tipo  Código para Pedido 
 3P+N+E  346-415  50 e 60  4125MVS6XW  2CMA101691R1000

Plugue de 16A, IP66

Proteção contra explosão de gases: II 2 G Ex de IIC T6 Gb
Proteção contra explosão de poeira: II 2 Ex D tD A21 80oC Db

Terminais  Tensão (V)  Frequência (Hz)  Tipo  Código para Pedido 
 2P+E  200-250  50 e 60  216P6XW  2CMA101692R1000
 3P+N+E  346-415  50 e 60  416P6XW  2CMA101693R1000

 

Plugue de 32A, IP66

Proteção contra explosão de gases: II 2 G Ex de IIC T6 Gb
Proteção contra explosão de poeira: II 2 D Ex tD A21 75oC 

Terminais  Tensão (V)  Frequência (Hz)  Tipo  Código para Pedido 
 3P+N+E  346-415  50 e 60  432P6XW  2CMA101694R1000

 

Plugue de 63A, IP66

Proteção contra explosão de gases: II 2 G Ex de IIC T6 Gb
Proteção contra explosão de poeira: II 2 D Ex tD A21 60oC

Terminais  Tensão (V)  Frequência (Hz)     Tipo  Código para Pedido 
 3P+N+E  346-415  50 e 60  463P6XW  2CMA101695R1000

  

Plugue de 125A, IP66

Proteção contra explosão de gases: II 2 G Ex de IIC T6 Gb
Proteção contra explosão de poeira: II 2 D Ex tD A21 80oC

terminais  Tensão (V) Frequência (Hz)      Tipo  Código para Pedido 
 3P+N+E  346-415  50 e 60  4125P6XW
 2CMA101696R1000

Select region / language