Você já parou para pensar em como sua comida favorita chega fresquinha à sua mesa? Que distâncias ela atravessa e as condições de que precisa durante o transporte, para continuar fresca?
As mercadorias que precisam de temperaturas estáveis específicas são, no mais das vezes, transportadas em navios refrigeradores e contêineres. Graças aos plugues e tomadas industriais estes são conectados à alimentação, ainda no porto, permitindo o controle da temperatura. Para atender as fortes exigências deste tipo de aplicação, a ABB oferece plugues e tomadas à prova d'água (IP67), para refrigeração, alimentados com 32 A, 440 V, 50/60 Hz, 3 fases, mais terra com manga de terra na posição três horas, em conformidade com as Normas IEC/EN 60309-2. A linha abrangente da ABB inclui plugues, conectores, tomadas de saída e de entrada, bem como tomadas soquete intertravadas e tomadas soquete com dispositivos de corrente residual e minidisjuntores. Estes produtos são resistentes à corrosão, a impactos e aos raios UV.
A alta qualidade e o design robusto resultam em uma gama de produtos ideais para aplicações em tarefas pesadas. Os clientes apreciam, ainda, sua funcionalidade, confiabilidade e segurança.