16A, IP67 / IP69, à prova d'água
Gabinete de plástico. Entrada de cabo com furações. Ø 25 + 32 mm marcas no topo e de perfurações na parte inferior. Área do cabo 4 ... 16 mm2
2P+E |
cinza |
|
AC |
216MVS1WH |
2CMA163255R1000 |
|
amarelo |
100...130 |
50 e 60 |
216MVS4WH |
2CMA163256R1000 |
|
azul |
200...250 |
50 e 60 |
216MVS6WH |
2CMA163257R1000 |
|
vermelho |
380...415 |
50 e 60 |
216MVS9WH |
2CMA163258R1000 |
|
cinza |
transf |
50 e 60 |
216MVS12WH |
2CMA163259R1000 |
|
|
|
|
|
|
3P+E |
cinza |
|
AC |
316MVS1WH |
2CMA163261R1000 |
|
amarelo |
100...130 |
50 e 60 |
316MVS4WH |
2CMA163262R1000 |
|
preto |
600...690 |
50 e 60 |
316MVS5WH |
2CMA163263R1000 |
|
vermelho |
380...415 |
50 e 60 |
316MVS6WH |
2CMA163264R1000 |
|
preto |
480...500 |
50 e 60 |
316MVS7WH |
2CMA163265R1000 |
|
azul |
200...250 |
50 e 60 |
316MVS9WH |
2CMA163266R1000 |
|
verde |
>50 |
100...300 |
316MVS10WH |
2CMA163267R1000 |
|
vermelho |
440...460 |
60 |
316MVS11WH |
2CMA163268R1000 |
|
|
|
|
|
|
3P+N+E |
cinza |
|
AC |
416MVS1WH |
2CMA163270R1000 |
|
verde |
>50 |
>300...500 |
416MVS2WH |
2CMA163271R1000 |
|
vermelho |
346...415 |
50 e 60 |
416MVS6WH |
2CMA163272R1000 |
|
azul |
208...250 |
50 e 60 |
416MVS9WH |
2CMA163273R1000 |
32A, IP67 / IP69, à prova d'água
Gabinete de plástico. Entrada de cabo com furações. Ø 25 + 32 mm marcas no topo e de perfurações na parte inferior. Área do cabo 2,5 ... 10 mm2
2P+E |
cinza |
|
AC |
232MVS1WH |
2CMA163275R1000 |
|
azul |
200...250 |
50 e 60 |
232MVS6WH |
2CMA163276R1000 |
|
|
|
|
|
|
3P+E |
cinza |
|
AC |
332MVS1WH |
2CMA163277R1000 |
|
preto |
600...690 |
50 e 60 |
332MVS5WH |
2CMA163278R1000 |
|
vermelho |
380...415 |
50 e 60 |
332MVS6WH |
2CMA163279R1000 |
|
preto |
480...500 |
50 e 60 |
332MVS7WH |
2CMA163280R1000 |
|
azul |
200...250 |
50 e 60 |
332MVS9WH |
2CMA163281R1000 |
|
|
|
|
|
|
3P+N+E |
cinza |
|
AC |
432MVS1WH |
2CMA163284R1000 |
|
vermelho |
346...415 |
50 e 60 |
432MVS6WH |
2CMA163285R1000 |
|
preto |
480...500 |
50 e 60 |
432MVS7WH |
2CMA163286R1000 |
63A, IP67 / IP69, à prova d'água
Gabinete de plástico. Entrada de cabo com furações. Ø 40 + 50 mm marcas no topo e de perfurações na parte inferior. Área do cabo 6 ... 25 mm2
2P+E |
cinza |
|
AC |
263MVS1WH |
2CMA162831R1000 |
|
amarelo |
100...130 |
50 e 60 |
263MVS4WH |
2CMA162827R1000 |
|
azul |
200...250 |
50 e 60 |
263MVS6WH |
2CMA162828R1000 |
|
vermelho |
380...415 |
50 e 60 |
263MVS9WH |
2CMA162829R1000 |
|
|
|
|
|
|
3P+E |
cinza |
|
AC |
363MVS1WH |
2CMA162841R1000 |
|
amarelo |
100...130 |
50 e 60 |
363MVS4WH |
2CMA162834R1000 |
|
preto |
600...690 |
50 e 60 |
363MVS5WH |
2CMA162835R1000 |
|
vermelho |
380..415 |
50 e 60 |
363MVS6WH |
2CMA162836R1000 |
|
preto |
480...500 |
50 e 60 |
363MVS7WH |
2CMA162837R1000 |
|
azul |
200...250 |
50 e 60 |
363MVS9WH |
2CMA162838R1000 |
|
vermelho |
440...460 |
60 |
363MVS11WH |
2CMA162840R1000 |
|
|
|
|
|
|
3P+N+E |
cinza |
|
AC |
463MVS1WH |
2CMA162849R1000 |
|
amarelo |
100...130 |
50 e 60 |
463MVS4WH |
2CMA162844R1000 |
|
vermelho |
346...415 |
50 e 60 |
463MVS6WH |
2CMA162845R1000 |
|
preto |
480...500 |
50 e 60 |
463MVS7WH |
2CMA162846R1000 |
|
azul |
208...250 |
50 e 60 |
463MVS9WH |
2CMA162847R1000 |
|
vermelho |
440...460 |
60 |
463MVS11WH |
2CMA162848R1000 |
125A, IP67 / IP69, à prova d'água
Gabinete plástico. Entrada de cabo com furações. Ø 40 + 50 mm marcas no topo e de perfurações na parte inferior. Área do cabo 16 ... 70 mm2
2P+E |
cinza |
|
AC |
2125MVS1WH |
2CMA162740R1000 |
|
amarelo |
100...130 |
50 e 60 |
2125MVS4WH |
2CMA162738R1000 |
|
azul |
200...250 |
50 e 60 |
2125MVS6WH |
2CMA162739R1000 |
|
|
|
|
|
|
3P+E |
cinza |
|
AC |
3125MVS1WH |
2CMA162746R1000 |
|
amarelo |
100...130 |
50 e 60 |
3125MVS4WH |
2CMA162741R1000 |
|
vermelho |
380...415 |
50 e 60 |
3125MVS6WH |
2CMA162742R1000 |
|
preto |
480...500 |
50 e 60 |
3125MVS7WH |
2CMA162743R1000 |
|
azul |
200...250 |
50 e 60 |
3125MVS9WH |
2CMA162744R1000 |
|
vermelho |
440...460 |
60 |
3125MVS11WH |
2CMA162745R1000 |
|
|
|
|
|
|
3P+N+E |
cinza |
|
AC |
4125MVS1WH
|
2CMA162796R1000 |
|
amarelo |
100...130 |
50 e 60 |
4125MVS4WH |
2CMA162791R1000 |
|
vermelho |
346...415 |
50 e 60 |
4125MVS6WH |
2CMA162792R1000 |
|
preto |
480...500 |
50 e 60 |
4125MVS7WH |
2CMA162793R1000 |
|
azul |
208...250 |
50 e 60 |
4125MVS9WH |
2CMA162794R1000 |
|
vermelho |
440...460 |
60 |
4125MVS11WH |
2CMA162795R1000 |
Passos da montagem
Utiliza-se para criar uma distância atrás a partir da parede MVS encravamentos mecânicos, o que faz com que a parte de trás da caixa fique acessível para limpeza.
Passos de montagem |
2CMA101702R1000 |
4 peças em cada embalagem |