Unidades adaptadoras Tina
Tornam tudo dinâmico
Os dispositivos Tina adaptam o circuito de segurança dinâmico do Vital ou do Pluto aos componentes de segurança com contatos mecânicos, tais como paradas de emergência, interruptores e feixes/cortinas de luz com saídas duplas.
A Tina está disponível em diversas versões, conforme o tipo de componente de segurança conectado ao circuito Vital ou Pluto. Também está disponível uma unidade de desativação temporária, bornes e um plugue de vedação.
Benefícios principais
- Fácil adaptação dos tradicionais dispositivos de segurança de dois canais ao sistema dinâmico
- Conexão rápida com M12
- Solução rápida de problemas mais fácil com LED e sinal de informações
- Menos cabeamento e mais informações com bornes
Características principais
- Tina 2A/B, Tina 3A e Tina 7A para dispositivos de 2 contatos
- Tina 5A para desativações temporárias
- Tina 10 para saídas OSSD
- Tina 6A para dispositivos sensíveis a pressão
- Bornes Tina 4A, Tina 8A, Tina 11A e Tina 12A